概要
- 幅広いアプリケーションに対応する、経済効果に優れたソリューション
- ドライブ定格に適合するよう最適化し、最善なシステムサイズ決定を実現
- 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション(バッテリが必要)
Kinetix TLP多目的サーボモータ
- 200Vと400Vで 8種類のフレームサイズに対応:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
- 定格出力: 50W~15kW
- DC24Vブレーキをオプションで搭載可能
- 24ビット高分解能フィードバック
- UL規格およびCSA規格に適合するUL認可、該当する指令に関するCEマーク
- Kinetix® 5100サーボドライブの設計を最適化し、システム性能を提供
- Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ
- 46 mm、70 mm、90 mm、および100 mmのフレームサイズ
- 17ビット分解能での厳密な位置制御
Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ
- 200Vで 46mm、70mm、90mm、および100mmのフレームサイズから選択可能
- 内蔵型24 Vブレーキ搭載
- 17ビット分解能での厳密な位置制御
代表的なアプリケーション:
- ロボット
- マテリアルハンドリング
- X-Yテーブル
- 特殊機械
- 半導体製造
- 医療/実験用機器
- 軽梱包機械
- 事務機器
ソフトウェア
以下のソフトウェアを 使用して、TLシリーズサーボモータをプログラムしてください。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
Kinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TLPサーボモータのプロダクトプロファイル | KNETIX-PP001 | |
モーションコントロールの選択ガイド | KNX-SG001 | |
Kinetixロータリモーションの仕様テクニカルデータ | KNX-TD001 | |
Kinetix TLP多目的サーボモータのインストレーションインストラクション | TLP-IN001 | |
TLシリーズサーボモータのインストレーションインストラクション | TL-IN003 |