Loading

Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータ
Allen-Bradley

これらのモータを選択することで、連続稼働アプリケーションを最適化し、より迅速に優れた効率と高トルクを実現できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社のKinetix® VPC連続デューティ・サーボ・モータは永久磁石埋め込み技術により、より迅速に優れた効率と高トルクを実現します。モータには、高分解能デジタル・エンコーダと、要求の厳しい連続稼働アプリケーションで急速冷却を行うための現場で交換可能なファンがオプションで装備されています。これらの革新的な設計には、あらゆる取付け方向でIP65定格に準拠した、長期的な性能維持のための堅牢なコンポーネントが含まれています。

当社のKinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供します。これらのサーボモータは、Kinetix® 5700サーボドライブで動作するように最適化されており、継続的な電力とトルクを提供することで高性能マシンを実現します。

  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格:15.3~167.7 Nm (135.4~1484.3ポンドインチ)
  • 定格電力:3.4~24.4 kW
  • シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用
  • トルクの質が向上
  • IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み
Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)
  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格:17.6~191.1 N•m (155.8~1691.4ポンドインチ)
  • 定格電力:4.0~30.0 kW
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • PowerFlex ®755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み
Chevron DownChevron Down

Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータで速度、トルク、性能を向上


認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク取得
  • CSA
  • UL認可

関連製品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose