- マルチセグメントのサイクルプロファイルを作成して、アプリケーションのニーズに最適なソリューションを決定可能
- さまざまなプロジェクトで使用可能なモジュール式コンポーネントを定義
- Kinetixドライブ、PowerFlexドライブ、およびEncompassパートナー製品など、幅広い製品から選択できます。
- 規則に基づいたアプローチで部品表(BOM)を生成
- 1軸~多軸共有バスシステム性能を検証可能
- プロジェクトを共有し、コメントを提供してコラボレーションを促進
Motion Analyzer ソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションの設計ツールであり、Kinetix® モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行うことができます。