Loading

ArmorKinetix分散型サーボドライブ
Allen-Bradley

ArmorKinetixの分散型サーボドライブで、よりシンプルでエネルギー効率の良いマシンを実現し、分散化されたモーションコントロールのパワーを引き出します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

On-Machine™モーションコントロールの新時代が到来しました。当社は、ArmorKinetix®分散型サーボドライブにより、次のマシン設計における可能性の水準をさらに引き上げています。このドライブプラットフォームは、Kinetix®5700サーボドライブの高い性能をコンパクトなOn-Machineフォームファクタで提供し、生産マシンの効率、柔軟性、費用対効果をかつてないほどに高めます。

もっと効率よく、環境に優しく、強力なマシンに

より迅速な導入、より高機能なスマートマシンを支える技術を紹介します。ArmorKinetix分散型サーボドライブは、モーションコントロールのニーズに合わせて拡張可能なモジュール式のソリューションを提供します。 電気キャビネットの外部にドライブを取付けることで、劇的にシステムの複雑さが緩和されます。それだけでなく、システムの総コストを削減し、スタッフの生産性をさらに高めることができます。


ArmorKinetix分散型サーボドライブの電子ブック
電子ブック
ArmorKinetix分散型サーボドライブの電子ブック

ArmorKinetix®分散型サーボドライブが機械の設計を簡素化し、構築時間と設置時間を短縮し、より生産性の高い機械を実現するのにどう役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード

次のスマートマシンのコンセプトを実現するために作られたインテリジェントなモーションコントロール

ArmorKinetix分散型サーボドライブは、さらに効率が良く有効な生産機械を設計するための新しいツールを製造メーカに提供しています。

ドライブ・モータ一体型ソリューションおよびニアモータドライブとして使用できるこのテクノロジは、機械設計の革新的なアプローチを有効にします。その結果、より少ない部品と端子で、より小さな床面積を要件とする機械の設計のための革新的なアプローチを可能にします。つまり、組立時間の短縮、故障発生箇所の減少、平方フィート当たりの生産性の向上につながります。

ArmorKinetix分散型サーボドライブが、機械の設計で可能なことを変革するのにどう役立つかをご覧ください。

 
 

 
 

イノベーションを促進するサーボドライブテクノロジ

機械装置メーカ(OEM)もエンドユーザも、分散型モーションコントロールのメリットを活用して機械を改善できます。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用して次のことを行えます。

  • サポートしやすく直感的に操作できるシステムを使用して、確実にシステムを立ち上げ
  • よりシンプルなモジュール式設計によって設置を迅速化し、エンジニアリングコストを削減
  • システムに必要なコンポーネント数と接続ポイント数が少ないため、システムの総コストを削減可能
  • On-Machineソリューション全体で一貫したエクスペリエンスを実現することで、より迅速に行動して情報に基づく意思決定が可能
  • 単一のケーブルソリューションで、統合された高度な安全とCIP Securityを使用してリスクを軽減
ArmorKinetix分散型サーボドライブの機械装置メーカ(OEM)のインフォグラフィック
インフォグラフィック
ArmorKinetix分散型サーボドライブの機械装置メーカ(OEM)のインフォグラフィック

ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用して、機械装置メーカ(OEM)が機械の設計を改善する方法をご覧ください。

今すぐダウンロード
ArmorKinetix分散型サーボドライブのエンドユーザのインフォグラフィック
インフォグラフィック
ArmorKinetix分散型サーボドライブのエンドユーザのインフォグラフィック

ArmorKinetix分散型サーボドライブがエンドユーザの操作の改善にどう役立つかをご覧ください。

今すぐダウンロード

分散型モーションコントロールのメリットとは

集中制御の生産機械は設計、組立、サポートが複雑になることがあります。ArmorKinetix分散型サーボドライブを使用して分散型アーキテクチャに移行することでシステムを簡素化し、さらに多くの価値を生み出すことができます。たとえば、分散型設計への変更によってケーブル配線は最大90%減少し、システム全体のコストは平均で30%削減されます。

理想のマシンには、複数のOn-Machineコンポーネントが必要ですか? ArmorKinetixの特長は標準化された機械指向の設計です。これにより、サーボドライブと他のOn-Machine装置とのペアリングをシンプルに展開し、理解しやすくできます。

On-Machineの対話式デモ
On-Machineの対話式デモ

ArmorKinetix分散型サーボドライブとOn-Machine製品ラインナップが、新たなレベルの効率性をどう解き放つかをお確かめください。

こちらをご覧ください

簡素化されたマシン設計に秘められた無限の可能性

マシンの設置面積の削減

ドライブを外付けし、モーションネットワークをデイジーチェーン接続にすることで、機械のサイズの小型化、ケーブル長の短縮、少ない部品でのシステム設計が可能になります。

高度な分析

集約された振動およびサーマルセンサからのデータを活用して、予測に基づく洞察を得て、制御キャビネットを開くことなく、潜在的な問題を素早く診断できます。

取付けの改善

モーションアーキテクチャを分散し、使用する部品と接続ポイントの数を減らします。これにより、組立にかかる時間が短くなり、潜在的な故障箇所を減らすことができます。

サステナビリティの向上

必要なコンポーネント数が少なく、システム全体のエネルギー使用量を削減できる機械を設計できます。

統合安全

安全ネットワークを簡素化し、安全速度モニタと安全トルクオフ機能を使ってスタッフと機器の保護を支援します。

柔軟性の向上

ドライブ・モータ一体型およびニアモータドライブを取付けて、さらに柔軟性に優れたモジュール式設計を作ることで、理想の機械の製作がすべて1つのドライブプラットフォームで実現します。

製品の構成

ArmorKinetix分散型サーボおよびモータ

Kinetix® Bulletin VPLモータ内蔵の分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラスの製品
  • CIP Security
  • 最大IP66/67定格
  • デバイス・レベル・リング(DLR)対応
  • 各リングで24の分散型サーボドライブ、分散型サーボおよびモータの任意の組み合わせに接続
  • 標準エンコーダまたは安全SIL 2エンコーダ
  • 保持ブレーキオプション

以下のフレームサイズの一体型Kinetix® Bulletin VPLモータを搭載:

  • 75mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
ArmorKinetix分散型サーボドライブ

コンパクトな分散型サーボドライブの特長:

  • 200/400Vクラスの製品
  • CIP Security
  • IP66/67定格
  • デバイス・レベル・リング(DLR)対応
  • 各リングで24の分散型サーボドライブ、分散型サーボおよびモータの任意の組み合わせに接続
  • 高度な統合安全 - SIL 3
  • ゼロスタックの取付け

サポート可能なモータ:

  • フレームサイズが63mm~130mmのKinetix® VPモータ
  • Hiperfaceサイン/コサインフィードバックが有効で、フレームサイズが100mm~130mmのKinetix® MPモータ
  • リニアモータ
  • オープンループまたはクローズドループ制御の誘導モータ

On-Machine制御ソリューションを拡張

Documentation
Product Profiles 文書
ArmorKinetix分散型サーボドライブOn-Machineの機械装置メーカ(OEM)のインフォグラフィック 2198-PP004_-JA-P
ArmorKinetix分散型サーボドライブOn-Machineのエンドユーザのインフォグラフィック 2198-PP005_-JA-P
ArmorKinetix分散型サーボドライブの電子ブック 2198-SP004_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix分散型サーボドライブ