Loading

ステンレススチール製サーボモータ
Allen-Bradley

ステンレススチール製サーボモータソリューションで、衛生的な機械設計のパフォーマンスを最大限に高めます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Kinetix®ステンレススチール製サーボモータを使用して、衛生的な機械設計の可能性を最大限に引き出します。圧力洗浄手順や過酷な環境にも耐えるよう設計されたハウジングにより、これらのモータは衛生的な動作を確保すると同時に、パフォーマンスの最適化も可能にします。


Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
当社シリーズの標準および連続したフレックスケーブルを使うことで、ご使用のサーボモータとアクチュエータをしっかりと接続できます。
製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left ステンレススチール製サーボモータ