Loading

提供製品

オートメーション機器ライフサイクルの各段階で生産性を向上
提供製品 hero image
製品
  • ハードウェア
  • ソフトウェア

ハードウェア

安心して生産性を向上できるように品質を重視して設計されたハードウェアのポートフォリオをご覧ください。

回路および負荷保護

回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを過負荷、短絡、地絡から保護します。

製品を見る
コンディションモニタ

状態モニタ製品は、リアルタイム保護モジュール、センサ、その他の装置を通じて装置故障の可能性を検出できるため、プラントフロアでの生産性が低下する事態を回避できます。

製品を見る
接続装置

接続装置とネットワーク・メディア・ソリューションは、アーキテクチャおよびコンポーネント間のシームレスな接続を実現します。

製品を見る
分散制御システム(DCS)

従来の分散制御システム(DCS)は、プロセス制御のみを目的として構築されていました。生産性向上と効率性向上、コスト削減を促進するには、オートメーションの運用すべてを統合して「コネクテッドエンタープライズ」を実現する必要があります。 これは、最新のDCS、PlantPAx®システムが提供するテクノロジを使用して統合を実行することで達成可能です。

製品を見る
ドライブおよびモータ

ACおよびDCドライブは低圧から高圧まで、また単純なモータ制御から複雑なモータ制御まで、幅広いソリューションを提供します。当社のモータは、可変速度性能と耐用年数のバランスが最適になるように設計されています。

製品を見る
エネルギーモニタ

エネルギーモニタ製品は、機器の生産性を向上させ、電力使用量とそれに関わるコストを削減しながら会社の利益を増加させることができます。

製品を見る
ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)

当社の堅牢な電子インターフェイスソリューションは、さまざまなサイズ、オペレータ入力方式、メモリオプション、構成でご利用いただけます。ポートフォリオには、激しい衝撃、振動、過酷な温度環境に対応した専門的なオプションが含まれています。

製品を見る
独立型カートテクノロジ

独立型カートテクノロジは、従来のコンベアのギヤ、チェーン、ベルトをインテリジェントな磁気推進カートに置き換えて、運搬を向上します 当社の製品ラインは、お客様の目的が小規模な食品や飲料の包装であっても、鉱業や自動車産業での重量物の移動であっても、幅広いアプリケーションでスループット、スピード、機械の柔軟性を向上させます。

製品を見る
産業用コンピュータおよびモニタ

当社の産業用コンピュータは、それぞれの環境の物理的な制限や要件に応じたソリューションを提供します。ディスプレイ非搭載コンピュータには、フォームファクタ、RAM、ストレージ、性能、動作温度、光学ドライブの各種オプションが用意されています。ディスプレイ一体型コンピュータには、さまざまな画面サイズ、ストレージオプション、パフォーマンスパッケージ、およびキーパッド組み込みモデルがそろっています。

製品を見る
I/Oモジュール

デバイスとコントローラ間の接続を提供するI/Oモジュールは、幅広いアプリケーション要件に対応する多様なサイズと点数を揃えています。

製品を見る
産業用制御製品

産業用制御製品は、機械や工場の効率性とパフォーマンスを最大限に高める信頼性に優れたソリューションを提供します。

製品を見る
ライティング制御

ライティング制御製品は、単一バスと分割バスの照明パネルボードを制御できます。

製品を見る
モーションコントロール

サーボモータ、サーボドライブ、リニア製品、モーションソフトウェアは、統合モーション製品の構築に役立ちます。

製品を見る
モータ制御

モータ制御製品は、さまざまなモータ制御アプリケーションにおけるニーズを満たすと共に、NEMA規格またはIEC規格に準拠しています。

製品を見る
ネットワークセキュリティおよびインフラ基盤

Stratixの製品ラインアップは、高度なスイッチングおよびルーティング、ワイヤレス、産業用セキュリティ製品を提供し、単純なネットワークから複雑なネットワークまで幅広い用途に対応します。

製品を見る
電源装置

切換えモード電源装置、産業用無停電電源装置からトランスに至るまで、どの製品も高い信頼性を備えています。

製品を見る
プログラマブルコントローラ

拡張性と汎用性に優れたデータ対応型のプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)は、安全性やサイズなどお客様のニーズにきめ細かく対応できるよう、さまざまな種類のコントローラを用意しています。

製品を見る
押しボタンおよび信号装置

要件の厳しい性能仕様に合わせて設計・製造されている当社の押しボタンおよび信号伝達装置は、信頼性の高い動作と明確な障害通知を提供し、プラントフロアの効率的な制御と監視を実現します。

製品を見る
リレーおよびタイマ

リレーおよびタイマは、厳しい要件の課せられる世界中の規格や定格に対応できるように、設計、製造され、テストが行なわれています。

製品を見る
セーフティ製品

安全製品およびソリューションを使用することにより、機械をより機能的に運用できると共に、従業員の安全性、効率性、および生産性を向上させることができます。

製品を見る
センサおよびスイッチ

存在検知センサとスイッチは物体の有無や距離を検出、状態センサは圧力、温度、流量、レベルを測定することで、機械およびプロセスの自動運転を可能にします。

製品を見る
信号インターフェイス

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。

製品を見る
Allen-Bradleyのロゴ

可能性を現実に変える製品

当社の基盤を成しているのはオートメーションです。当社は自分たちを取り巻く世界に、スマート化されたコネクテッドソリューションを提供する熱心なイノベータです。生産性を可能な限り高める、Allen-Bradleyの統合された制御および情報ソリューションを構築してきた長年の経験が財産となり、当社の未来の追い風になっています。

こちらをご覧ください

ソフトウェア

お客様のような数え切れない企業が、産業用デジタルトランスフォーメーションの基盤としてFactoryTalkを使用して成功を収めています。未来に向けての準備はできていますか?

Main Image
システム設計ソフトウェア

制御システムの設計、設定、シミュレーション

基礎知識

Main Image
オペレーションソフトウェア

データの可視化、履歴化、および調整

性能の向上

Main Image
プラントメンテナンスソフトウェア

オートメーション情報の安全保護、管理、追跡、レポート

ダウンタイムの低減

Main Image
分析とIIoT

デジタルトランスフォーメーションの簡略化

イノベーションの解放

FactoryTalkのロゴ

産業用デジタルトランスフォーメーションの基盤

FactoryTalk®ソフトウェアは、IoTなどの高度な産業アプリケーションのエコシステムに対応しています。製造が行なわれる現場から始まり、オンプレミスからクラウドへの拡張をサポートするほか、最新設計で運用効率を最大限に高め、予知保全や拡張現実(AR)を用いたメンテナンスの利点をもたらすなど、お客様の産業環境を大幅に改善します。

こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose