- 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
- ピークトルク:2.76~73.5 N•m (24.43~650.48 lb•in)
- 定格電力:0.4~3.16 kW (0.54~4.23 HP)
- 電圧クラスのオプション:200 Vおよび400 V、24 Vブレーキをオプションで搭載可能
- オンモータケーブル(1本)のオプション:1~15 m (3.3~49.2フィート)
- 衛生設計、グレード316ステンレススチール製のなめらかな表面で3A規格およびEHEDGガイドラインに準拠
- IP69K高温・高圧洗浄水保護等級およびNSF認証取得済み
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のKinetix® VPH衛生設計サーボモータは、IP69K定格に準拠しており、過酷な環境下でも動作し、圧力洗浄ができるように設計されています。業界標準や規制への遵守をサポートしながら、低イナーシャ・サーボ・モータによって、これまでにない性能と信頼性を担保しています。
Kinetix VPH衛生設計サーボモータは、多数のアプリケーションプログラムに適しているだけでなく、柔軟な構成が可能であるため、各モータソリューションがお客様独自のプロセス要件に正確に適合するように最適化できます。
このサーボモータプラットフォームは、衛生的な316グレードのステンレススチールハウジングを採用し、Kinetix® VPL低イナーシャ・サーボ・モータの高いパフォーマンスを引き出し、最も要求の厳しいアプリケーションのニーズを満たします。Kinetix VPH衛生設計サーボモータは、業界標準への準拠をサポートしながら、プロセスの価値を最大限に引き出すように設計されています。
Kinetix VPH衛生設計サーボモータを使用して、過酷な環境下でもパフォーマンスを向上
認証
- CEマーク
- CSA
- C-Tick
- UL認可
Documentation
Miscellaneous | 文書 |
---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |