Loading

Kinetix VPサーボモータ
Allen-Bradley

これらのモータは EtherNet/IP ネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを行うことができ、Kinetix 5500 および5700サーボドライブに最適です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Kinetix® VP-seriesサーボモータはEtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供する製品です。Kinetix 5500や5700サーボドライブと組合わせて使用します。Kinetix VPC連続デューティ・サーボモータは電力とトルクを継続的に供給する製品です。当社のKinetix VPL低イナーシャ・サーボモータとKinetix VPF食品用サーボモータは高度な動的性能を提供する製品です。Kinetix VPH衛生設計モータはVPHシリーズの完成品ともいえる製品で、利点をそのままに衛生目的の高圧洗浄アプリケーション用に開発されました。

  • デジタルフィードバック装置を介して、制御システムにリアルタイムのモニタパフォーマンス情報を提供
  • ドライブ定格に適合するよう最適化され、効率的なシステムサイジングを実現
  • 1本のケーブルでフィードバック、モータブレーキ、モータ電源を提供

Kinetix VPH衛生設計サーボモータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • ピークトルク:2.76~73.5 Nm (24.43~650.48ポンドインチ)
  • 定格電力: 0.4~3.16kW (0.54~4.23HP)
  • 電圧クラスのオプション:200Vおよび400V、24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • オンモータケーブル(1本)のオプション:1~15 m
  • 衛生設計、グレード316ステンレススチール製のなめらかな表面で3A規格およびEHEDGガイドラインに準拠
  • IP69K高温・高圧洗浄水保護等級およびNSF認証取得済み

Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)

  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格は17.6~191.1N•m
  • 定格電力は4.0~30.0 kW
  • 冷却ファン、シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用
  • IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
  • トルクの質が向上
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み

Kinetix VPCP連続デューティ・サーボ・モータ(ファン付き)

  • 3種類のフレームサイズに対応:165、215、300 mm
  • トルク定格:15.3~167.7 Nm
  • 定格電力:3.4~24.4 kW
  • シャフトシール、大型のベアリング、底部取付け具を装備
  • 内蔵永久磁石技術を採用
  • トルクの質が向上
  • IE4およびIE5のエネルギー効率を達成し、エネルギーコストを削減。
  • PowerFlex 755 ACドライブとの互換性をテスト、検証済み

Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.46~33.0N•m
  • 低イナーシャロータ、シャフトシール(オプション)を装備

Kinetix VPF食品用サーボ モータ

  • 6種類のフレームサイズに対応:63、75、100、115、130、165 mm
  • トルク定格は0.93~19N•m
  • 食品用白色塗料、シャフトシール、食品用REACH適合シャフトシールグリースを使用
  • ステンレススチール製のシャフトおよび締め具

Kinetix VP 低イナーシャ・サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります:

  • 自動組立て
  • 自動検査
  • 食品飲料
  • マテリアルハンドリング
  • 包装
  • 製薬
  • 印刷
Kinetix VPC サーボモータの詳細は、この動画をご覧ください

ソフトウェア

以下のソフトウェアを使用して、Kinetix VP-Series サーボモータをプログラムしてください。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)

製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)で、製品ダウンロード検索をはじめとするさまざまな機能をご活用ください。

こちらをご覧ください
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

こちらをご覧ください
認証
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • ULおよびCSA認可(E146578)
Documentation
Product Profiles 文書
Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータのプロダクトプロファイル VPC-PP001_-JA-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500およびKinetix VPサーボモータのプロダクトプロファイル 2198-PP001_-JA-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPサーボモータ