Loading

Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ
Allen-Bradley

低イナーシャかつ高性能の小型サーボモータは、低消費電力の産業アプリケーションを最適化できるように設計されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® TLおよびTLY小型サーボモータは、幅広いアプリケーションのニーズを満たし、機械設計者に経済効果に優れたソリューションを提供します。低イナーシャかつ高性能のサーボモータは、軽工業アプリケーションを最適化できるように設計されています。小さな設置面積で十分な出力を備えており、トルク密度が高いのが特長です。

概要

Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータは、柔軟かつ高性能なプロセスを実現するための優れたソリューションです。46 mm~235 mmまでの8種類のフレームサイズと、200 Vまたは400 V電源オプションを備えたKinetix TL小型サーボモータは、幅広い低消費電力アプリケーションに最適です。これらの小型サーボモータをKinetix 5100サーボドライブまたはKinetix 5300サーボドライブと組み合わせて、スマートマシンを完成させてください。
  • 200 Vで46 mm、70 mm、90 mm、100 mmのフレームサイズから選択可能
  • 内蔵型24 Vブレーキ搭載
  • 17ビット分解能での厳密な位置制御
  • 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション (バッテリが必要)

認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • UKCAマーク取得済み

関連製品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous パブリケーション
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose