Loading

Kinetix MPM中イナーシャサーボモータ
Allen-Bradley

コンパクトで電力密度の高い設計および高分解能アブソリュートエンコーダを備えたモータにより、プロセスの潜在能力を最大限発揮します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® MPM中イナーシャサーボモータは、重い負荷と大きなイナーシャのアプリケーションに豊富な機能を持つ高電力密度のソリューションを提供します。付属のIECメートル法に基づく取付け寸法と回転式DINコネクタによってモータ取付けとケーブル配線を簡単に行えるため、システムを素早く立ち上げることができます。

Kinetix MPM中イナーシャサーボモータは、より大きなイナーシャを引き起こす重い負荷やモーションプロファイルを正確にコントロールすることで、業界における優位性を確保する上で必要な柔軟性と精度をお客様に提供します。これらのモータは、次なるKinetixモーション設計を完璧に補完する製品です。

  • 複数の巻線速度オプション
  • 巻線は230 V ACおよび460 V ACで動作
  • 高分解能アブソリュートエンコーダおよびリゾルバフィードバックを搭載
  • 取付け寸法はIEC規格に準拠
  • 向きを柔軟に変えることができる、回転可能なDINコネクタ

認証
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

関連製品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous パブリケーション
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM中イナーシャサーボモータ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose