Loading

リニア・サーボ・モータ
Allen-Bradley

LDCおよびLDLシリーズのリニアサーボモータは、移動が必要なペイロードに直接接続し、高精度な直線位置決めを高速で行います。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin LDC-Series™/LDL-Series™リニア・サーボ・モータは、直線位置決めを超高速で行なう装置です。Direct Drive™リニアモータは、動かす必要のある対象物に直接接続します。このように直接接続した場合、サーボの応答性が高くなり、対象物を迅速に動かすことができます。LDLシリーズは鉄を含有していないため、スキャンや印刷などの滑らかな動作が求められるアプリケーションに適しています。LDCシリーズは鉄芯を備えており、また、力密度が高いため、小型で低価格のモータと組み合わせて使用されます。

  • ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
  • 動かす必要のある対象物に直接接続
  • 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
  • Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
  • RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
  • 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
  • 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度

LDC-Series™およびLDL-Series™ のリニアモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • ディスペンシング装置
  • 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
  • マテリアルハンドリング装置
  • オンザフライ検査
  • 包装
  • ピック&プレース装置
  • 半導体製造
  • 形切断

ツール & リソース

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。

こちらをご覧ください
Motion Analyzerソフトウェア
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
ソフトウェア
Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。

こちらをご覧ください
Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
当社シリーズの標準および連続したフレックスケーブルを使うことで、ご使用のサーボモータとアクチュエータをしっかりと接続できます。
Get Started
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • cULus
Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left リニア・サーボ・モータ