Loading

Kinetix MPMA多軸リニアステージ
Allen-Bradley

高精度の2次元位置決め機能と高速性を備えたすぐに使えるソリューションにより、プロセスに、高速かつダイナミックなパフォーマンスをプラス。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin MPMA MPシリーズ一体型多軸ステージは、高精度の2次元の位置決めと速度を実現するためのすぐに使えるソリューションを提供するアクチュエータです。柔軟性の高い設計になっており、ステージを上からでも下からでも位置決めすることができます。また、RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)を使用することにより、立上げを迅速かつ簡単に行なうことができます。

  • ステージは最大総重量25 kgを運搬しながら1 Gの加速を実現
  • ピック&プレースアプリケーションやディスペンシングアプリケーションに既存のアドオン命令を使用可能
  • 軸のプリアラインメントにより30秒角度の直交性を実現
  • IP30環境保護
  • 230 Vおよび460 Vの両方のモデルで使用可能
  • ダイレクト・ドライブ・リニア・モータによる作動が可能
  • Kinetix® 5100、Kinetix® 5300、Kinetix® 5500、Kinetix® 5700、すべての MP-Series™ ケーブルおよびアクセサリに適合すること
  • Motion AnalyzerでCAD図面、3Dモデル、およびその他のツールを使用可能

MP-Series 一体型多軸ステージの代表的なアプリケーションには、以下が含まれます:

  • マテリアルハンドリング
  • ピック&プレース
  • ディスペンシング
  • スキャン
  • 輪郭削り
  • 分割
  • フライング形状切断

ソフトウェア

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
認証

該当するすべての指令に対してCEマーク

Documentation
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPMA多軸リニアステージ