Loading

MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
Allen-Bradley

当社のMagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムを使用することで、小~中規模の荷物をより迅速かつ効率的に搬送することができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

小~中程度のペイロードを高速かつ効率的に搬送できるように設計されたMagneMover® Lite™インテリジェント・コンベア・システムは、より柔軟で生産的な運用を実現する機会を提供します。単一システムで作業を完了できます。輸送されるすべてのオブジェクトをシステムによって同期することで、最適な物流を維持しながら、複雑さを緩和し、無圧搬送を可能にします。お客様の用途のニーズに応え、システムの価値を最大化するために、コンポーネントの標準セットを使用して最適なソリューションを設計します。

概要

製品の分類と移動に複雑で柔軟性に乏しいシステムを使用する必要はもうありません。MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムでは、シンプル、柔軟、かつ高密度のモーションソリューションを使用することで、運用の幅が広がります。このテクノロジを使用してアイドル時間を短縮し、外部センサを使用することなくとも追跡とトレーサビリティを可能にする方法をご覧ください。

  • モータ、ドライブ、コントローラ、位置決め、ガイダンスを内蔵
  • 1m当たり最大9台の運搬装置を移動可能
  • 1m当たり最大12台の運搬装置をキューに追加可能
  • 最大1000台の運搬装置をトラックシステムに配備可能
  • 1台当たりの最大ペイロード2.5kg
  • タンデム運搬装置当たりの最大ペイロード10.0kg
  • 最高速度2m/秒
  • 最大加速度4m/s2 (ペイロードおよびカートのタイプよって異なる)
  • 追跡およびトレース内蔵(RFIDなし)。RFIDもご利用いただけます。
  • ストレートモータでの再現性:+/- 0.5 mm、プロセスステーションでの再現性:+/- 0.10 mm(キャリブレーションあり)

認証
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク取得
  • UL認可

関連製品

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles パブリケーション
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システムの製品プロファイル MMI-PP007_-JA-P
MagneMover LITEオペレータ・ランタイム・ツールの製品プロファイル MMI-PP004_-JA-P
Miscellaneous パブリケーション
独立型カートテクノロジのパンフレット MOTION-BR002_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose