- ステンレススチール製の締め具およびシャフト
- シャフトシールには食品用グリースを塗布
- シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐磨耗スリーブ
- 食品用エポキシ樹脂による2重コーティングで高耐久性を実現
- コネクタはIP66およびIP67に適合しており、工具を使用せずに回転させることが可能
- スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック(アブソリュートフィードバックのオプション付き)
- 湿気に強く、熱効率が高い、完全密閉構造の巻線
- 内蔵型24 Vブレーキ搭載
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
MP-Series™ 食品用 (MPF) モータは、効率性とトルク能力が高く、食品飲料アプリケーションの特有のニーズを満たすために特別に設計された機能を兼ね備えています。このコンパクトで低イナーシャのサーボモータは、定評あるセグメント化固定子技術を採用することにより、高性能モータとなっており、食品包装、内容物の充填と形成、密閉など多様なアプリケーションにおけるニーズを満たします。
MP-Series™食品用サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- 食品梱包
- 容積測定、充填
- 製袋包装
- )食品処理 ( 注: 食肉と鶏肉のアプリケーションでは、MP シリーズのステンレススチール製モータを推奨。)
認証
- CEマーク
- CSA
- C-Tick
- UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |