Loading

Kinetixケーブル
Allen-Bradley

当社シリーズの標準および連続したフレックスケーブルを使うことで、ご使用のサーボモータとアクチュエータをしっかりと接続できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(15)
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 2090 Kinetix®ケーブルは、標準および連続したフレックスケーブルの完全なファミリーで、1/4回転で素早く接続できるSpeedTEC® DINコネクタを備えています。トレイケーブル規格や露出配線規格、IP67規格、DESINA規格、UL規格など、最新の国際規格に準拠したこれらのケーブルは、サーボモータやアクチュエータの接続に利用します。Kinetixケーブルは、過酷なモーションアプリケーションにも対応するよう設計されており、ご利用の機械の設計を簡略化するとともにメンテナンス時間を短縮します。

単一ケーブル

  • VP-seriesモータ、Kinetix 5700およびKinetix 5500サーボドライブに対応
  • 1本のケーブルで電力とフィードバックが提供できるため、セットアップに要する時間やダウンタイムが短縮でき、管理が必要な部品数の低減が可能
  • モータ電源、ブレーキ、フィードバックを提供する単一ケーブルオプション(18~6 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 最先端のノイズ除去を備えたエンコーダ通信データ
  • 被覆部の色が DESINA ケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタのドライブ端接続のオプション
  • NFPA79、UL、IEC カラーコードで導線を色分け
  • ハロゲンフリーPURまたはPVC単一ケーブル
    • 機械的および化学的な耐久性のために選択されたハロゲンフリーPUR(ポリウレタン)またはPVC(ポリ塩化ビニル)のオプション
    • 全体的にスズめっきが施された編組銅を採用し、85 %のカバー率を実現。優れたEMC/EMI性能が実証されており、1本のケーブル上で電力と信号の両コンダクタを伝送可能
    • 7x OD曲げ半径で800万回のフレックスサイクルに適合する連続フレックスおよび連続フレックス拡張オプション
  • TPE単一ケーブル
    • 機械的および化学的に優れた特性を備えた熱可塑性エラストマーで構成
    • 全体的にスズめっきを施しアルミニウム/ポリエステルテープでシールドした編組銅を採用。100 %のカバー率を実現し、優れたEMC/EMI性能を発揮
    • 10x OD曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する10 AWG、14 AWG、18 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルを提供 6 AWGおよび8 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブルは、10x OD曲げ半径で650万回のフレックスサイクルに適合します。

電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • Kinetix VPC および MPM、MPF、MPS、HPK、RDB サーボモータ、Kinetix MPAS/MPMA リニアアクチュエータ、Kinetix MPAR および MPAI 電動シリンダ、LDAT-Series リニアスラスタ、LDC-Series™ および LDL-Series™ リニアモータ、Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 サーボドライブ
  • ブレーキオプション付き電源ケーブル(16~2 AWG)、配線管を通すのが容易な被覆直径の小さいフィードバックケーブル
  • ドライブ側にフライングリードまたはモールド成形コネクタ(D-Sub)付きのフィードバックケーブル
  • ビニルTPEとPVCのブレンド
  • SpeedTEC DINモータ端コネクタの使用で、1/4回転で素早く接続可能。フライングリードまたは延長リセプタクルコネクタ、Dサブコネクタのドライブ端接続オプション
  • 100 %の編組により、最適なEMC性能を実現
  • 被覆部の色が DESINA ケーブル基準に対応しているため、プラントフロアでのケーブルの用途の特定が簡単
  • NFPA79、UL、IEC カラーコードで導線を色分け
  • 12x OD 曲げ半径で2000万回のフレックスサイクルに適合する 8 AWG、10 AWG、14 AWG、16 AWG連続フレックスケーブルおよび連続フレックス延長ケーブル

TLP電源ケーブルおよびフィードバックケーブル

  • TLPモータおよびKinetix 5100サーボドライブに対応
  • 個別の電源、フィードバック、ブレーキケーブル(特定のモータサイズ用)オプション(18~4 AWG)
  • PVC製
  • さまざまなドライブ端オプション:フライングリードまたは延長リセプタクルを備えた電源ケーブルとブレーキケーブル、バッテリボックスとモールド成形済みコネクタまたは延長リセプタクルを備えたフィードバックケーブル
  • モータのサイズに応じた2種類のモータ端接続:長方形コネクタ(16 AWGおよび18 AWG)、軍用コネクタ(16~4 AWG)
  • 低静電容量設計によりシステムの出力密度が最大化
  • 85 %の編組により、EMC性能を確保
認証
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetixケーブル