Loading

標準サーボモータ
Allen-Bradley

高性能標準サーボモータソリューションで、主要なプロセスを最適化し、機械の価値を最大限発揮しましょう。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Kinetix®標準サーボモータで運用の可能性を高めましょう。これらのサーボモータは、非常に要求の厳しいアプリケーションプログラムでも信頼性の高い動作を発揮するようテストが行われ設計されているため、優れたパフォーマンス、効率、精度を提供します。

当社の標準サーボモータの製品ラインナップが、主要なプロセスの最適化と機械の価値の最大化にどのように役立つかをご覧ください。


Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
Kinetixケーブル
当社シリーズの標準および連続したフレックスケーブルを使うことで、ご使用のサーボモータとアクチュエータをしっかりと接続できます。
製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール
  5. Chevron LeftChevron Left 標準サーボモータ