- 低速域で高トルクを実現
- 軸受けで既に負荷に対応しているアプリケーションに対して軸受けなしの収納構成が可能
- 連続トルク範囲:32.7~426 Nm (289~3,770ポンドインチ)
- 機構の単純化および部品数の削減によりダウンタイムおよび保守を低減
- プログラミング、制御、およびデータ収集に備えた1つの環境で統合アーキテクチャソリューションとシームレスに統合
- Heidenhain高分解能アブソリュートエンコーダ、シングル・ターン・オプション、およびマルチ・ターン・オプションを使用可能
- Kinetix® サーボドライブと組み合わせて使用できるように巻線を最適化
- IP65に対応する環境保護
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Kinetix® RDBダイレクトドライブサーボモータは負荷に直接接続するため、ギアボックスやタイミングベルト、プーリなどの機械部品が不要です。このため、消費電力を削減できる、設置作業を迅速化できる、負荷の全体的な制御能力が向上する、というメリットがあります。
現代の製造業では、高速で柔軟かつ高精度のモーションコントロールが求められています。Kinetix RDBダイレクトドライブサーボモータにより、サーボソリューションを統合してプロセスの速度と制御性を高めつつ、モーション設計を簡素化することができます。また、リッジ操作が必須の場合、バックラッシュを最小限に抑え、システムの性能を最大限に高めることができます。
認証
- CEマーク
- CSA
- C-Tick
- UL認可
Documentation
Technical Specifications | パブリケーション |
---|---|
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド | KNX-SG001_-JA-P |
Installation Instructions | パブリケーション |
---|---|
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions | RDB-IN002_-EN-P |
Miscellaneous | パブリケーション |
---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005_-JA-P |