- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
QuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムを使用すると、最大数千キログラムの重量物を高速かつ正確に輸送できます。電磁力を利用してキャリアを移動させることで、前例のない速度でゼロ圧力の運搬を実現します。
この高推力バージョンのQuickStickテクノロジは、要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションであり、既存のレイアウトを更新する場合も、新しいラインを開発する場合も簡単に統合できます。
QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システムは、最大数千キログラムの重量物を高速かつ正確に輸送できるよう設計されています。さまざまな産業アプリケーションにとって理想的なソリューションであり、クリーンルーム、グローブボックス、水中環境でも動作します。
QuickStick HT 5700インバータは、キャビネットの小型化と速度の向上を可能にします。また、安全トルクオフのための統合機能安全も提供します。
- 車両の自動ルーティング
- 衝突防止/ゼロ圧力の運搬
- 高い信頼性と長い耐用年数を実現するソリッドステート推進機
- 高速イーサネット通信
- モータ同士を直接接続する最小限のケーブル配線
- 外部センサを必要としない統合フィードバック
特長
- 加速:最大6 G (質量によって異なる)
- 速度:最大5 m/s (ペイロードによってはそれ以上)
- 固定子の長さ
- 1倍幅:1m (3.3フィート) および0.5m (1.6フィート)
- ダブル幅:0.5m (1.6フィート)
- 1m当たりの車両数:2
- 車両の最小長:240mm (9.4インチ)
- 1m当たりのスラスト
- 1倍幅:1m当たりのスラスト2500N
- ダブル幅:1m当たりのスラスト5000N以上
- 磁石配列サイズ:2~8サイクル[238~958 mm]、1倍幅およびダブル幅[104 mmおよび206 mm]
- 物理モータと磁石配列のギャップ:4~22 mm (0.16〜0.87インチ)
- エンクロージャの材質:ステンレススチール
- 真空、水中、または極限環境で使用可能な密閉型モータ:有
- 再現性:±1 mm
- 安全: 安全トルクオフ
認証
- CEマーク取得
- KC (韓国)
- モロッコ
- TÜV認定済み
- ULリスト
- UKCAマーク取得済み
Documentation
Product Profiles | パブリケーション |
---|---|
QuickStick HT インテリジェント・コンベア・システムの製品プロファイル | MMI-PP006_-JA-P |
Miscellaneous | パブリケーション |
---|---|
独立型カートテクノロジのパンフレット | MOTION-BR002_-JA-P |