Loading

Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ
Allen-Bradley

これらのモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、あらゆる生産目標に応えることができます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® MPSステンレススチール製サーボモータは、高圧環境あるいは高腐食性の洗浄環境であっても、貴社固有のアプリケーションニーズに対応するよう特別に設計された製品です。これらのサーボモータを利用することで、食品飲料、醸造、健康と美容、乳製品、さらには製薬のオートメーション機器などの広範な分野の新しいアプリケーションにKinetixモーションコントロールの利点を拡大させることができます。

Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータを使用して、衛生機械エリアや洗浄エリアで高精度モーションの能力を解き放ちましょう。これらのブラシレス・サーボ・モータは表面が滑らかで、IP69Kまでの要件を満たしていることから、業界標準への対応と衛生的な生産環境の維持に貢献します。

  • 洗浄環境に適した高性能モーションを実現
  • ピークトルク:11.1~27.1 Nm (98~240ポンドインチ)
  • 保護および耐食性を最大限に高めるために厳重に密閉
  • シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐摩耗スリーブ
  • IP66、IP67、およびIP69Kの要件に適合し、1,200 psiのウォッシュダウンに対応
  • スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック (アブソリュートフィードバックのオプション付き)
  • 230 Vと460 Vの電源、および内蔵の24 Vブレーキオプション

認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

関連製品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous パブリケーション
統合アーキテクチャのカタログ IA-BR005_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left モーションコントロール Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPSステンレススチール製サーボモータ Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose