概要
- 高速(最大5m/s)および高加速(5G標準、再評価ではこれを超過)
- ダイレクトドライブ技術でロータリからリニアへのモーション変換に伴う部品の摩耗を排除
- 一体型リニアベアリングにより、外部ベアリングの取付けや位置合わせなしで荷重を支持可能
- エンジニアリング済みソリューションにより、エンジニアリング、設計、資料作成の所要時間を短縮
- 複数の取付け表面と方法を提供
一体型リニアスラスタの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- 箱詰
- エンドロードケース梱包
- トップロードケース梱包
- フライングフィラー
- 水平パウチング
- 水平モーションコンベア
- トレイとケースの形成
- 入力/出力給電
ソフトウェア
以下のソフトウェアを使用して、統合型リニアスラスタをプログラムします。
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
一体型リニアスラスタのプロダクトプロファイル | LDAT-PP001 | |
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド | KNX-SG001 | |
Kinetixリニアモーションの仕様テクニカルデータ | KNX-TD002 |