概要
- ベアリング、歯車、ベルトなどの摩耗部品を不使用
- 動かす必要のある対象物に直接接続
- 複数のモーションプロファイルを処理しているときでも迅速な動作を維持
- Motion Analyzerソフトウェアを使用して、リニアモータおよび対応するサーボドライブのサイズを決めて最適化することが可能
- RSLogix™ 5000ソフトウェア(バージョン20以前)による完全な設定とプログラミングのサポート
- 超高速で正確な直線位置決めを行なうことが可能
- 機械のスループットを向上させる、超高速な動作、および高い加速度
LDC-Series™およびLDL-Series™ のリニアモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- ディスペンシング装置
- 平面パネル/太陽電池パネル用スクライビング装置
- マテリアルハンドリング装置
- オンザフライ検査
- 包装
- ピック&プレース装置
- 半導体製造
- 形切断
ツールおよびリソース
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド | KNX-SG001 | |
Kinetixリニアモーションの仕様テクニカルデータ | KNX-TD002 | |
LDCシリーズ鉄芯リニア・サーボ・モータのユーザーズマニュアル | LDC-UM001 | |
LDLシリーズ非鉄芯リニア・サーボ・モータのユーザーズマニュアル | LDL-UM001 |