効率的な統合と柔軟性の向上を実現しながら、より迅速に価値を実現するものをお探しですか? Our Motion Control ポートフォリオには、ビジネスを推進する、拡張性と接続性に優れた高性能なマシンの開発を支援する独自の強みがあります。 Rockwell Automation のグローバルな展開により、企業全体でデバイスがサポートされ、サービス可能であることを確認できます。
「次は何が?」の準備はできていますか? 近代化がお手伝いします
なぜモーションソリューションを最新化するのか? 最も重要なプロセスに、より多くの機能と制御を追加することができるからです。近代化は、今日のダイナミックな市場で成功するために必要な性能、柔軟性、寿命を機械に装備するためのコスト効率の高い方法です。Modern のデバイスは、スマート製造の目標達成にも役立ちます。妥協しない情報をすぐに入手できるため、データの力を活用して、プロセスに関する貴重な洞察を得たり、将来の技術革新を実現したりすることができます。
スマートでスケーラブルなモーションコントロールの新しい可能性をつかみましょう
当社のモーションコントロールポートフォリオは、機械を最大限に活用できるように設計されています。Each 技術は、連携するように最適化され、共通のプラットフォームを介して簡単に接続できるため、システムがより迅速に動作し、より多くの生産価値を提供することができます。
スマートマシンを完全化しましょう
人とプロセスを前進させる技術を使って、理想的なシステムを構築します。
正しいリソースとサポートでプロセスを簡素化します


PartnerNetwork
PartnerNetwork™ プログラムは、自動化および製造業界のリーダーであるエンジニアリング専門家とサプライヤーにより編成された統合チームをお客様に提供します。

LifecycleIQ
LifecycleIQ™サービスは、パフォーマンス、信頼性、安全、および進行中の技術革新の向上のために、御社の製造業務を接続、安全確保、モバイル化、スケーリングします。