接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアが搭載されています。DCマイクロ(M12)、ACマイクロ(1/2)、ミニプラス(1、1-1/8)、ミニ(7/8)、ピコ(M8)、M23(コードセット、パッチコード、VケーブルとYケーブル、スプリッタ、フィールドアタッチ可能コネクタ、レセプタクルなど)多くの製品をご用意しています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに合わせて、いくつかのIECおよびNEMA端子台をご用意しています。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
表示
1
-
1
/
0
結果
IDC配電ボックス
当社のBulletin 898 IDC配電ボックスを使用すると、柔軟性が高まると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。
M23パネル取付け用オス型リセプタクル
当社のBulletin 888M M23パネル取付け用オス型リセプタクルは、簡単に配線できます。また、ねじ部の寸法がM20 x 1.5であるため、セーフティスイッチに簡単に取付けることができます。
M23現場ではんだ付け可能なコネクタ
Bulletin 889M M23現場ではんだ付け可能なコネクタは受動部品であり、生のケーブルと組み合わせて使用します。このコネクタにはオス型とメス型、および4ピン型と5ピン型があります。このコネクタを使用することで、工場内でカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。
Mini-plus型コードセットおよびパッチコード
Bulletin 889N Mini-plus型コードセットおよびパッチコードは、最大12本のピンを使用して装置同士を確実に接続するための製品です。
ACマイクロ型スプリッタおよびティー
当社のACマイクロ型スプリッタとティーは、Bulletin 198 MDSA ACモジュールと組み合わせて使用するように設計されています。ポリウレタン(PUR)製の本体は、耐油性および耐薬品性に優れています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。
Pico型(M8) VケーブルおよびYケーブル
当社のBulletin 879P Pico型(M8) VケーブルおよびYケーブルには、ねじ式カップリングナットが装備されており、頑丈で信頼性の高い接続が可能です。被覆部はよく目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製です。
Pico型(M8)コードセットおよびパッチコード
当社のBulletin 889P Pico型(M8)コードセットおよびパッチコードは、M8型コネクタを使用してピン数の多いフィールドデバイス同士を確実に接続するための製品です。
Pico型(M8)圧接コネクタ
当社のBulletin 889P Pico型(M8)圧接コネクタ(IDC)を使用すれば、プラントフロアでカスタム・クイック・ディスコネクト・ケーブルを簡単に組み立てることができます。コネクタをケーブルに取付ける際、工具は不要です。
Pico型(M8)スプリッタおよびティー
当社のBulletin 898P Pico型(M8)スプリッタおよびティーは、一方の端が1つのオス型コネクタになっており、もう一方の端が2つのメス型コネクタに分岐しています。この製品を使用することで、2台の装置を1つのI/Oポートに接続できます。
EACマイクロ型コードセット
当社のBulletin 889 EACマイクロ型コードセットは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。