Loading

ミニ型スプリッタおよびティー
Allen-Bradley

Bulletin 898N/1485P ミニ型スプリッタおよびティーは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 898N/1485P ミニ型スプリッタおよびティーは、近接センサ、リミットスイッチ、および光電センサを確実に接続するための製品です。コネクタには直線型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。ミニ型コードセットの中には、一方の端が一体型のオス型またはメス型のコネクタ、もう一方の端がフライングリードになっている製品があります。パッチコードの中には、一方の端が一体型のオス型コネクタ、もう一方の端が一体型のメス型コネクタになっている製品があります。

  • 長さは1.8、3.7、6.1 m (6、12、20フィート) (標準)
  • 2、3、4、6ピンのコネクタモデルを用意
  • 16 AWGのヘビーデューティSTOOWケーブル、または標準の18 AWGケーブル
  • 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
  • コイルコード
  • 16 AWG: 600V
  • 18 AWG: 300V
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ミニ型スプリッタおよびティー