- 16 AWGの導線
- メス型のバルクヘッドリセプタクル
- 3ピン、4ピン、5ピン、または6ピン構成を選択可能
- 1/2インチ。14 NPT
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のBulletin 888Nミニ型パネル取付け式リセプタクルは1/2インチです。ねじ山数14 のNPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |