Loading

ACマイクロ型コードセットおよびパッチコード
Allen-Bradley

Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 889 ACマイクロ型コードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。ケーブルは、22 AWGまたは18 AWG、シールドまたは非シールドケーブル、ストレート型コネクタまたは直角型コネクタを選択できます。また、移動機器を必要とするアプリケーション用に、特殊なコイルケーブルも用意されています。

  • 18または22 AWG、PVC、18 AWG、ToughWeld、20 AWG、コイルケーブル、PVC
  • 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
  • 高耐久の強化編組ケーブルを接地シールドとして使用することにより、ノイズを低減可能
  • 耐振性が高いラチェット式カップリングナット
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
  • UL 2238適合
Documentation
Product Profiles 文書
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ACマイクロ型コードセットおよびパッチコード