Loading

DCマイクロ型ねじ端子
Allen-Bradley

Bulletin 871Aおよび889ねじ端子は、現場で取付け可能なコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Bulletin 871Aおよび889ねじ端子は、現場で取付け可能なコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。この製品にはオス型とメス型、および4ピン型と5ピン型があり、また、ねじ端子構造になっているため、工場内でカスタムケーブルを簡単に組み立てることができます。さらに、この製品にはストレート型と直角型があり、また、さまざまな直径のケーブルと組み合わせて使用できます。

  • 単一ケーブルモデルまたは二重ケーブルモデル
  • ねじ端子により簡単かつ確実に取付け可能
  • 既設のケーブルを簡単に変更可能
  • 冷接合補正機能を備えたArmorPOINT®熱電対入力モジュールと併用可能なサーミスタ搭載モデル
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left DCマイクロ型ねじ端子