- 高フレックスで標準的なポリ塩化ビニル(PVC)製の製品を用意
- 200ミクロンケーブル同梱
- 10、20、30、60、100、300 m (32.8、65.6、98.4、196.8、328.1、984.2フィート)の長さをご用意
- 1786-RPFSリピータと組み合わせて使用可能
- リピータアダプタを使用して最大1.6 A (DC 5 V)の電流でリピータモジュールに給電可能
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
ControlNet™ ネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG6タイプの4芯シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁波障害(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。
Documentation
Miscellaneous | 文書 |
---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |
ControlNet Media System Components List | AG-PA002_-EN-P |