- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PET)製の本体
- 4、6、8並列配線3ピンミニ型コネクタ
- ステータスインジケータ装備モデルまたはステータスインジケータ非装備モデル
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のBulletin 898N ミニ型配電ボックスを使用すると、柔軟性を高めると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。また、ケーブルを整理しない場合に比べて設置面積が小さくて済む、すっきりした見映えになる、ケーブルが損傷しやすい領域において常にケーブルを簡単に交換できる、というメリットがあります。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
Miscellaneous | 文書 |
---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |