- 22 AWGの導線
- オス型のバルクヘッドリセプタクル
- 3線構成または4線構成が可能
- M14 x 1取付け用ねじ
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
Miscellaneous | パブリケーション |
---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |