Loading

ケーブルスプール
Allen-Bradley

当社のBulletin 889ケーブルスプールを現場で取付け可能なコネクタと組み合わせると、柔軟性が高まり、完全なコネクタベースのシステムと同様に素早く簡単に設置することができます。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

当社のBulletin 889ケーブルスプールを現場で取付け可能なコネクタと組み合わせると、柔軟性が高まり、完全なコネクタベースのシステムと同様に素早く簡単に設置することができます。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。

889ケーブルスプール(22 AWGおよび18 AWG PVC)

  • 3芯、4芯、5芯、および6芯のAWM型
  • 22 AWGまたは18 AWGの導線
  • IECまたは自動車用カラーコードで導線を色分け
  • 編組シールドモデルまたは非シールドモデルを選択可能
  • 黄色、青色、黒色、および赤色の ポリ塩化ビニル(PVC)製ケーブルジャケット

889ケーブルスプール(PUR 22 AWGおよびTPE 18 AWG)

  • 4芯または5芯のAWM型
  • 22 AWGまたは18 AWGの導線
  • IECカラーコードで導線を色分け
  • フレックス定格のケーブル設計で800万回のサイクルをテスト済み
  • 耐油性および耐薬品性が高い、黄色のケーブル被覆
  • 赤色のケーブル被覆でマシンの安全ネットワークを識別
  • 溶接スラグが付着しにくいTPE被覆
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles パブリケーション
Essential Components: Connectivity and Ethernet Media Product Profile 1585-PP004_-EN-P
Miscellaneous パブリケーション
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルスプール Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose