Loading

ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクル
Allen-Bradley

Bulletin 888 ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクルは、隔壁またはパネルに取付けるようになっています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 888 ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクルは、隔壁またはパネルに取付けるようになっています。このリセプタクルは、3、4、および5ピンのデュアルキー溝バージョン、オスまたはメス、1/2インチをご用意しています。NPTまたはM14x1ねじ付きから選択でき、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。

  • オスおよびメスのバルクヘッドリセプタクルを装備
  • 標準の22 AWG導線
  • 陽極酸化アルミニウム製シェル
  • 米国自動車業界の標準カラーコードを採用
  • 3ピン、4ピン、5ピン、または6ピン構成を選択可能
  • 1/2インチ 14 NPTまたは1/4インチ 18 NPT
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクル