- 灰色のPocan製本体により優れた耐油性および耐薬品性を実現
- 側面および上面の取付け穴により簡単に取付け可能
- ポリウレタン(PUR)およびポリ塩化ビニル(PVC)のケーブルは100万回の屈曲サイクルのフレックス定格に適合
- ステータスインジケータ搭載モデルを選択可能
- ボックスおよびポートの識別用の差し込み式マーカは、Allen-Bradley®の1492マーキングシステムと組み合わせて使用可能
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 898P Pico型(M8)配電ボックスを使用すると、1本のケーブルで複数台の装置を1つの制御システムに接続できます。各パッシブボックスは、めねじのメスリセプタクル(モデルによって4、6、8または10ポート)を装備しており、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。どの製品にも、ステータスインジケータ搭載モデルが用意されています。これらのモデルは、PNP入力と組み合わせて使用できます。
認証
- CSA認定
- UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |