- 複数個が並列配線されている3ピンACマイクロ型コネクタ
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PET)製の本体
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 898 ACマイクロ型配電ボックスは、パッシブ型であり、1本のピグテールで複数のデバイスを制御システムに接続できます。各ボックスは、めねじのメスリセプタクル(モデルによって4、6、または8ポート)を装備しており、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。
認証
- CSA認定
- UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |