- 4、6、または8つのポート
- 並列配線された4ピンDCマイクロ型コネクタ
- 標準モデル(ステータスインジケータなし)およびPNP (ソース)モデル(ステータスインジケータ付き)
- 配線済みメインケーブル、ターミナルチャンバ、またはM23メイン・ケーブルコネクタ
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 898 DCマイクロ型(M12)配電ボックスは、複数の装置を制御システムに接続する製品で、柔軟性を高めると共に、コストを削減することができます。設置およびトラブルシューティングに要する時間を短縮できるため、労働コストを抑えることができます。また、設置面積が小さくて済む、すっきりした見映えになる、ケーブルが損傷しやすい領域において常にケーブルを簡単に交換できる、というメリットがあります。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |