- Pico型(M8)にニッケルめっきの真鍮製カップリングナットを装備
- マイクロ型(M12)で導線サイズが標準の24 AWG
- ストレート型および直角型を選択可能
- エポキシ樹脂コーティングの亜鉛製カップリングナットにより高耐久性を実現
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- スペースが限られたアプリケーション向けのコンパクトなサイズ
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
当社のBulletin 889P Pico型(M8)コードセットおよびパッチコードは、M8型コネクタを使用してピン数の多いフィールドデバイス同士を確実に接続するための製品です。コードセットは、一方の端がオス型コネクタ、もう一方の端がフライングリードになっており、フィールドデバイスと端子を迅速かつ簡単に接続できます。パッチコードの中には、一方の端がオス型コネクタ、もう一方の端がメス型コネクタになっているケーブルがあります。パッチコードを使用すると、コネクタを備えたフィールドデバイスどうしを効率的に接続できます。
認証
ケーブル:
- CSA認定
- UL認可
- UL 2238適合
Documentation
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |