- 5ピン付きまたは5ピンなしの標準配線モデルは、デュアル入力配電ボックスおよびIP67分散型I/Oと組み合わせて使用する設計
- MDSAアプリケーションに最適な5ピン付き標準配線モデル
- 個別配線モデルは、デュアル入力とポイントレベル診断機能を備えた分散型I/Oと組み合わせて使用
- タップ型配線モデルは、DeviceNet™ネットワークおよび小型補助電力アプリケーションに使用
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
DCマイクロ型スプリッタとティーは、デュアル入力配電ボックスおよびMaXum™分散型I/Oで使用するために設計されています。スプリッタおよびティーを使用することで、2台のフィールドデバイスを1つのI/Oポートに接続できます。本体部 はポリウレタン(PUR)で覆われており、耐油性および耐薬品性が高くなっています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |