- 16 AWGのヘビーデューティSTOOWケーブル
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- 一体型でモールド加工された本体
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 889N Mini-plus型コードセットおよびパッチコードは、最大12本のピンを使用して装置同士を確実に接続するための製品です。コネクタはポリ塩化ビニル(PVC)でオーバーモールドされています。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |