Loading

Mini-plus型パネル取付け用リセプタクル
Allen-Bradley

当社のBulletin 888N Mini-plus型パネル取付け用リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

当社のBulletin 888N Mini-plus型パネル取付け用リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。このリセプタクルにはオス型とメス型があり、½インチで ねじ山数14のNPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。

  • 16 AWGの導線
  • メス型のバルクヘッドリセプタクル
  • 3ピン、4ピン、5ピン、または6ピン構成を選択可能
  • 1/2インチ 14 NPT
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA認定
  • UL認可
Documentation
Miscellaneous 文書
接続およびネットワークメディアのパンフレット CONEC-BR001_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置
  5. Chevron LeftChevron Left Mini-plus型パネル取付け用リセプタクル