- 現場で取付け可能で、工具も不要
- 2422 AWGの導線を使用
- 4ピン構成が可能
- PG9
- Viton®のOリングを採用
- 既設のケーブルを簡単に変更可能
- 絶縁変位技術により安全で信頼性の高い設置が可能
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
IDCリセプタクルはIDC接続をリセプタクルの形状にしたもので、遮断壁やパネルに簡単に取付けることができるようになります。この4線式の亜鉛ダイカストコネクタは柔軟性に優れているため、エンクロージャワイヤの終端処理時にも現場で簡単にカスタマイズできます。
Documentation
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |