- さまざまなタイプの被覆:PVC、PUR、TPE、Toughlink™、Toughweld™
- 標準的な1、2、5、10 m (3.3、6.6、16.4、32.8フィート)
- 標準的なAWG #16、#18、#22、#24の太さのケーブル
- 耐振性を向上させるラチェット式カップリングナット
- DCマイクロ型/ミニ型ケーブルモデルおよびDCマイクロ型/Pico型ケーブルモデル
- 赤色のケーブルの被覆でマシンの安全ネットワークを 識別
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
Bulletin 889 DCマイクロ型(M12)コードセットおよびパッチコードは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。 コネクタはモールド成形されており、直線型と直角型の4ピン型と5ピン型があり、安全アプリケーションを識別するための赤を含む材質と被覆部の色を選択できます。ノイズを低減するために編組シールドを使用しているモデルや、電源と出力のステータスを通知するためのステータスインジケータを装備しているモデルもあります。
認証
-
CSA認定
-
UL認可
- UL 2238適合
Documentation
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile | 889-PP003_-EN-P |
| Essential Components: Connectivity and Ethernet Media Product Profile | 1585-PP004_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001_-JA-P |