Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다. DC Micro(M12), AC Micro(1/2), MiniPlus(1, 1-1/8), Mini(7/8), Pico(M8) 및 M23 코드셋, 패치 코드, V 및 Y 케이블, 스플리터, 필드 제작용 커넥터, 소켓을 위한 다양한 제품을 제공합니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 고객의 요구사항을 충족하기 위해 여러 가지 IEC 및 NEMA 단자대를 제공합니다.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
전시
1
-
1
의
0
결과

1492 I/O 배선 시스템
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈과 케이블이 들어 있습니다.

IDC 배전함
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 IDC 배전함을 사용하여 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다.

M23 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 코드셋 및 패치코드는 M23 스타일 커넥터를 사용하여 핀 수가 많은 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.

M23 판넬 장착 male 소켓
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888M M23 판넬 장착 male 소켓은 배선이 용이합니다. M20 x 1.5 스레드를 사용하여 안전 스위치에 편리하게 장착할 수 있습니다.

M23 납땜 필드 제작용 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 납땜 필드 제작용 커넥터는 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전에서 사용할 수 있으며 이를 통해 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다.

Mini Plus 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini-plus 코드셋 및 패치코드는 최대 12개의 핀을 사용하는 장비를 안전하게 연결해 줍니다.

AC 마이크로 스플리터 및 티
Rockwell Automation의 AC Micro 스플리터 및 티는 Bulletin 198 MDSA AC 모듈과 함께 사용하도록 설계된 제품입니다. 폴리우레탄(PUR) 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.

Pico(M8) V 및 Y 케이블
Rockwell Automation의 Bulletin 879P Pico(M8) V 및 Y 케이블에는 견고하고 안정적인 연결을 위한 스크류온(screw-on) 커플링 너트와 눈에 잘 띄는 황색 폴리염화비닐(PVC) 재킷이 있습니다.

Pico (M8) 코드셋 및 패치코드
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.

Pico(M8) 절연 변위 커넥터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하면 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다. 케이블에 커넥터를 설치할 때 공구가 필요하지 않습니다.

Pico(M8) 스플리터 및 티
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 스플리터 및 티에는 암 커넥터 두 개로 나눌 수 있는 수 커넥터가 달린 케이블이 있어 장비 두 대를 I/O 포트 하나에 연결할 수 있습니다.

EAC 마이크로 코드셋
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 EAC 마이크로 코드셋은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.