- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있는 회색 pocan 본체 포함
- 측면 및 상부 마운팅 구멍이 있어 설치 용이
- 1백만 사이클 플렉스 정격의 폴리우레탄(PUR) 및 폴리염화비닐(PVC) 케이블 제공
- 상태 표시기 버전 제공
- Allen-Bradley® 1492 마킹 시스템과 함께 사용 가능한 상자 및 포트 식별용 스냅인 마커 포함
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898P Pico(M8) 배전함은 케이블 하나로 장비 여러 개를 컨트롤 시스템에 연결합니다. 각 수동식 배전함에는 간편한 연결을 위해 간단 분리 메이팅 플러그에 암스크류 female 소켓(모델에 따라 4, 6, 8 또는 10)이 포함됩니다. 모든 배전함에는 PNP(소싱) 입력과 함께 사용하는 상태 표시기 버전이 있습니다.
인증
- CSA 인증
- UL 승인
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |