- 중부하 STOOW 16 AWG 케이블 포함
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 원피스 몰드 본체 디자인 제공
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini-plus 코드셋 및 패치코드는 최대 12개의 핀을 사용하는 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 폴리염화비닐(PVC) 오버몰드형 커넥터는 직선 또는 직각일 수 있으며 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |