- 16 AWG 도체 포함
- Female 벌크헤드 소켓 포함
- 3, 4, 5, 6핀 구성 제공
- 1/2인치 14 NPT 스레드
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 888N Mini-Plus 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다. 수형 또는 암형으로 제공되며, 소켓에는 ½인치 14NPT 스레드 및 중부하 16 AWG 전도체가 있습니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
Miscellaneous | 출판 |
---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |