- 4포트, 6포트 또는 8포트 제공
- 병렬 배선된 4핀 DC 마이크로 스타일 커넥터 포함
- 표준(상태 표시기 없음) 및 PNP(소싱) 상태 표시기 버전 사용 가능
- 미리 배선된 메인 케이블, 터미널 챔버 또는 M23 스타일 메인 케이블 커넥터 포함
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 DC 마이크로 (M12) 배전함은 여러 개의 장비를 컨트롤 시스템에 연결하며 이를 통해 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 로크웰 오토메이션의 배전함은 필요 공간이 작고, 더 깔끔한 모양과 체계를 갖추고 있으며, 케이블이 손상되기 쉬운 곳에서 간편하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |