- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 PET 본체 제공
- 3핀 미니 커넥터 4개, 6개 또는 8개 병렬 배선
- 상태 표시기 포함 또는 비포함 모델
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 898N Mini 배전함을 사용하여 유연성을 증가시키고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 이 제품은 느슨한 전선보다 적은 공간에서 사용이 가능하고 더 깔끔하고 조직적으로 보이며 케이블이 쉽게 손상되는 영역에서 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
Miscellaneous | 출판 |
---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |