- 별도의 수공구 없이 현장 설치 가능
- 직선, 플러그 또는 소켓
- 기존 케이블 설치의 용이한 수정 가능
- 안전하고 신뢰할 수 있는 설치를 위한 절연 변위 기술
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A Pico(M8) 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전으로 제공되며 절연 변위 커넥터(IDC) 또는 스크류 터미널이 있어 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 제품은 다양한 직경의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
인증
-
CSA 인증
-
UL 승인
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |