Loading

Pico (M8) 코드셋 및 패치코드
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 코드셋은 한쪽 끝에 통합 male 커넥터, 다른 쪽 끝에는 플라잉 리드가 있어 필드 장비와 터미널 연결부를 빠르고 간단하게 연결합니다. 패치코드의 케이블은 양쪽 끝(하나는 male, 하나는 female)에 통합 커넥터가 있어 커넥터 기반의 필드 장비를 효율적으로 연결합니다.

  • Pico(M8)의 니켈 도금 황동 커플링 너트 포함
  • 마이크로(M12) 표준 24 AWG 전도체 크기 제공
  • 직선형 및 직각형 버전 제공
  • 에폭시 코팅된 아연 커플링 너트로 내구성 강화
  • 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
  • 공간 제약이 있는 애플리케이션을 위한 콤팩트한 사이즈
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized

케이블:

  • CSA 인증
  • UL 승인
  • UL 2238 준수
Documentation
Product Profiles 출판
UL2238 Certification for Cordsets and Patchcords Product Profile 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous 출판
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 CONEC-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left Pico (M8) 코드셋 및 패치코드