- 단일 케이블 또는 이중 케이블 모델 제공
- 간단하고 안전하게 설치되는 스크류 터미널 제공
- 기존 케이블 설치의 용이한 수정 가능
- 냉접점 보상 기능이 있는 ArmorPOINT® 열전대 입력 모듈과 함께 사용하도록 설계된 서미스터 모델 포함됨
- Overview
- Documentation
Overview
로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용하는 필드용 커넥터입니다. 이러한 4핀 및 5핀 모델은 male 및 female 버전으로 제공되며, 스크류 터미널이 있어 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립할 수 있습니다. 이 제품은 직선형 또는 직각형이며 다양한 규격의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
Documentation
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001_-KO-P |